Til alle pressemeldinger

Security-ruter for prosessteknikk

05.08.2015

Den nye mGuard-Security-ruteren for prosessteknikk  

Den nye Security-ruteren oppfyller de høye kravene i prosessindustrien

Innen prosessteknikk blir temaet Security stadig viktigere. Med den nye mGuard-Security-ruteren sørger Phoenix Contact for å holde tritt med denne trenden.

Security-ruteren oppfyller både de høye maskinvarekravene i prosessindustrien og de høye IT-kravene for Security-produkter. På maskinvaresiden kan blant annet det utvidede temperaturområdet fra -40 til +70 °C nevnes, IECEx- og ATEX-godkjennelsene for Ex-området samt kontrollen med hensyn til skadelige gasser i henhold til ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A. Når det gjelder maskinvaren er, i tillegg til de eksisterende MGuard-Security-funksjonene, ekstra Security-moduler for protokollen OPC Classic, som er utbredt i industrien, integrert. Det omfatter funksjonene DPI (Deep Package Inspection) og NAT (Network Address Translation). DPI åpner for en OPC Classic brannmur av høy kvalitet på produksjonsstedet, mens NAT gir muligheten til å integrere anlegg med samme IP-adresser raskt, enkelt og uten adressekonflikter i et overordnet produksjonsnettverk.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00