Med den nye kretskortpluggforbinderen DFMC 0,5 tilkobler du opptil 32 ledere med en bygghøyde på kun 10,5 mm.
Dermed gir pluggforbinderne i delingsmål 2,54 mm opptil 40 % større tilkoblingstetthet enn pluggforbindere i delingsmål 3,5 mm. Produktserien er egnet for strøm opptil 6 A og spenning opptil 160 V. På grunn av det forgylte kontaktsystemet gir de høy overføringssikkerhet også ved lavere ytelser. Pluggforbinderne for ledertverrsnitt opptil 0,5 mm² har en praktisk push-in-tilkoblingsteknikk. Integrerte vippeuttak for spenningstesting med 0,64 mm testspisser gjør betjeningen praktisk. Serien suppleres med velegnede basishus for THR- og SMT-loddeprosesser.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på