Til alle pressemeldinger

Overspenningsbeskyttelse med 4+0-kobling

23.08.2019

Ytelsessterk overspenningsbeskyttelse med 4+0 kobling  

Meget smal og ytelsessterk: Den nye type 2-avlederen finnes nå også som 4+0-variant

Verdens smaleste type 2-overspenningsavleder, VALVETRAB-SEC, finnes nå også med en 4+0-kobling.

Denne varianten brukes i TN-S strømforsyningssystemer. Med den høye varige spenningen på 440 V AC er overspenningsbeskyttelsesutstyret kraftig og gir beskyttelse til anlegg på spenningsnivå 400/690 V AC. Den nye type 2-avlederen supplerer det eksisterende produktsortimentet i SEC-produktserien. Den plassbesparende installasjonen er en absolutt fordel, ettersom byggformen med 12 mm pr. pol er meget kompakt. Beskyttelsesutstyret er pluggbart, i servicetilfeller er utskiftning dermed raskt utført. Pluggene er mekanisk kodet, noe som utelukker forveksling av pluggene. Den avbruddsfrie beskyttelsen av anlegget er sikret takket være sterk skilleanordning og komponenter i høy kvalitet. På grunn av det lave beskyttelsesnivået belastes også etterlagrede konstruksjoner i mindre grad.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00