Til alle pressemeldinger

Verktøyløs montering av kretskortpluggforbindere

03.08.2017

Kompakte kretskortpluggforbindere for sneppmontering  

Kompakte kretskortpluggforbindere for sneppmontering

De nye kretskortpluggforbinderne PTS 1,5/…CLIP fra Phoenix Contact er spesielt godt egnet for bruk i todelte elektronikkhus.

Med sneppgeometrien, som er vanlig på markedet, sneppes de kompakte pluggforbinderne i delingsmål 5,0 mm på husunderdelen uten bruk av verktøy. Kontakten til kretskortet etableres via kostnadsoptimaliserte stiftlister på husets overside. De to- til tolvpolede push-in-pluggforbinderne er egnet for ledertverrsnitt opptil 2,5 mm² og er konstruert for strøm opptil 10 A samt spenning opptil 400 V (IEC).


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk