Til alle pressemeldinger

Nye HMI-er til maritime anvendelser

14.03.2017

HMI-er i serien TPM 3000  

Maritime HMI-er med nye displaystørrelser og funksjoner

Phoenix Contact har utviklet sin produktportefølje med maritime HMI-er for krevende bruk på skip.

Den nye generasjonen i serien TPM 3000 er utstyrt med den ytelsessterke prosessoren Cortex-A8 1 GHz. Dermed kan du dra nytte av fordelene med kortere bildeskift- og reaksjonstid. De nye displaydiagonalene (4,3", 5,7" og 12,1" i 16:9) gir deg dessuten et enda større utvalg når anlegget skal planlegges. På frontplatens forside har produktene to taster for dimming av displayets lysstyrke og et eksternt signalhorn, og på baksiden en potensialfri utgang for tilkobling av eksterne signalgivere.  Alle enheter er kompatible med forgjengermodellenes åpninger og innehar viktige skipsgodkjennelser. De maritime HMI-ene kan nettorganiseres via grensesnittene 1 x ETH (10/100) og 2 x USB 2.0. Som ekstra opsjonsgrensesnitt tilbys 1 x RS232, 1 x RS485 samt 2 x CAN. Produktpaletten til det maritime utstyret omfatter nå følgende displaystørrelser: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 og 16:9)/15". Utover dette tilbys en utstyrsversjon uten dimmetaster, signalhorn og potensialfri utgang i tillegg ved displaydiagonalene 9" og 15,4".


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00