Til alle pressemeldinger

Nye komponentpluggforbindere i M23

08.09.2017

Nye komponentpluggforbindere i M23  

Nye komponentpluggforbindere i M23

Phoenix Contact supplerer sin portefølje med signalpluggforbindere M23 ADVANCE.

De nye komponentpluggforbinderne har en integrert posisjoneringsmutter for trinnløs innstilling av utgangsretningen. På grunn av det forlengede skruegjenget på 10 mm kan signalpluggforbinderne monteres pålitelig i forskjellige veggtykkelser. For å oppnå effektiv ledertilkobling finnes det stift- og bøssingutførelser med lodde- og krympetilkobling. Samtlige utførelser har høy beskyttelsesgrad opptil IP65/67 og er konstruert for strøm opptil 20 A og spenning opptil 300 V.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00