Til alle pressemeldinger

Kompakte klemmer for bygningsinstallering

03.08.2017

Push-in-installeringsrekkeklemmer  

Kompakte klemmer for bygningsinstallering for ledere på 16 mm²

Med de nye push-in-installeringsrekkeklemmene PTI 16/S fra Phoenix Contact kabler du bygningsinstalleringer enkelt og verktøyløst selv der plassen er meget begrenset.

De plassbesparende klemmene med en bredde på kun 10,2 mm er kompatible med alle installeringsklemmer fra Phoenix Contact og supplerer produktsortimentet for ledere opptil 16 mm². Den doble funksjonssjakten gir enkel potensialfordeling og har en 2,3 mm testmulighet. Raskt og sikkert nøytrallederskille grunnet en skrueløs skilleskyver som går i lås. Alle egenskaper i rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete finner vi også ved installeringsklemmene PTI. Dette omfatter merkemuligheter over store flater for samtlige tilkoblingspunkter samt det standardiserte laske- og testtilbehøret.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk