Til alle pressemeldinger

Ny I/O-modul for rask registrering av temperaturer

05.03.2015

Axioline F-temperaturmodul med åtte analoge innganger  

Rask registrering av temperaturer ved hjelp av den nye I/O-modulen for Axioline F

For I/O-systemet Axioline F fra Phoenix Contact finnes det nå en ny local bus-modul for rask registrering av resistive temperatursensorer.

Modulen har åtte analoge innganger for tilkobling av temperaturmålemotstander (RTD) og utmerker seg med en meget høy måledynamikk på 8 Hz pr. kanal. Det gir en særdeles rask måling av temperaturer. Den raske Axioline F local bus sørger for viderebehandling av dataene uten forsinkelser. Til tross for høy dynamikk måles signalene med høy nøyaktighetsgrad. Dette viser lave toleranser på under 0,5 K ved forskjellige sensortyper. Måleverdiene vises i 16 bit-format eller i Floating Point-format. Utover dette støtter modulen alle vanlige platina- og nikkelsensorer i henhold til DIN EN 60751 og SAMA. På samme måte som det totale I/O-systemet Axioline F har også denne modulen meget høy støysikkerhet og robusthet mot mekaniske belastninger som støt opptil 30 g.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00