Til alle pressemeldinger

Konfeksjonert M12-Power-kabling i M-koding

24.10.2018

Innovativ M12-­Power-kabling med konfeksjonerte M12-Power-kabler  

M12-Power-kabel med M-koding

Med de nye effektkablene oppnår du maksimal ytelse ved minimal byggform.

De konfeksjonerte M12 Power-kablene med M-kodede pluggforbindere er egnet for AC-anvendelser opptil 8 A og 690 V. Det kodede plugghodet beskytter mot feilplugging. I tillegg til tre faser pluss PE finnes to ekstra kontakter, som kan benyttes for eksempel for en motorbrems. Pålitelig EMC-beskyttelse takket være 360°-skjerming som opsjon. På grunn av M12-pluggforbindernes kompakte byggform sparer du plass ved effektkablingen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00