Til alle pressemeldinger

DC-sikringsadaptere får TÜV-sertifikat

12.07.2019

Robuste DC-sikringsadaptere for solceller  

Robuste DC-sikringsadaptere for solceller

TÜV Rheinland har sertifisert DC-sikringsadapterne fra Phoenix Contact. I anledning messen Intersolar i München tildelte TÜV sertifikatet via testspesifikasjon i henhold til PfG 2380/02.14.

Beskyttelseselementene til solcelleanlegg er testet etter IEC 62852 (pluggforbinder) samt IEC 60269-6 (strengsikringer), og sikker utløsing er bekreftet. På den måten kan brukere være sikre på at solcellesystemet til enhver tid er pålitelig beskyttet mot feilstrøm på de betingelser som er fastholdt i standardene. De robuste sikringsadapterne fra produktsortimentet Sunclix er utstyrt med Littelfuse-sikringsinnsatser i høy kvalitet, fra 3,5 til 30 A, og er egnet for spenning opptil 1500 V. Beskyttelseselementene er enkle å installere, de er utført i beskyttelsesgrad IP68 (24h / 2m) og ideelle for sikker feltkabling mellom solcellemodul og vekselretter.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00