Til alle pressemeldinger

Innstikkspluggforbindere for høy kontakttetthet

05.12.2016

SKEDD-innstikkspluggforbinder SDDC 1,5  

Innstikkspluggforbindere for høy kontakttetthet

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med brukervennlige kretskortpluggforbindere med SKEDD-teknologi.

Med den torekkede innstikksforbinderen SDDC 1,5 tilkobler du enkelt og pålitelig to til 32 ledere. Dermed er den nye serien spesielt godt egnet for bruk i anvendelser med høy kontakttetthet. Ved innstikksteknikken SKEDD kobler du pluggforbinderne direkte til kretskortet via gjennomgående borehull. Det kan foretas uten verktøy og uten ekstra basislist. Din fordel: En komponent bortfaller, og du reduserer dermed de komplette prosesskostnadene. Serien SDDC 1,5 i delingsmål 3,5 mm er egnet for ledertverrsnitt fra 0,2 mm² til 1,5 mm² og er konstruert for strøm opptil 8 A samt spenning opptil 160 V (IEC).


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00