Til alle pressemeldinger

Meget kompakt styring og kobling

07.04.2014

Logikkrelesystem PLC logic  

Du kan koble og styre I/O-signaler med kun et eneste, kompakt system.

Det nye programmerbare logikkrelesystemet PLC logic fra Phoenix Contact er spesielt godt egnet for mindre automatiseringsoppgaver.

PLC logic kombinerer styrkene ved etablert releteknikk og logikkfunksjoner i en og samme enhet. Den modulære oppbyggingen med pluggbart relé muliggjør fleksibel montering av utstyr, alt etter kravene som stilles til koblingen. Ettersom de pluggbare koblingselementene raskt kan skiftes ut i forbindelse med service, oppnås også høy maskin- og anleggstilgjengelighet. Systemet består av logikkmodulene, relesystemet PLC-Interface og programmeringsprogrammet Logic+. I forbindelse med oppstart plugges logikkmodulene på åtte relemoduler. For mer komplekse oppgaver kan basismodulen utvides med opptil to tilleggsmoduler.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon