Til alle pressemeldinger

Servicevennlig utforming av testprosedyrer

11.05.2016

Testpluggsystem til energiteknikk  

Testpluggsystem til sekundærknikk

Med testsystemet FAME 3 foretar du selv komplekse koblinger i kun én testprosedyre, både enkelt og absolutt sikkert.

Testsystemet ble designet for alle måle- og testformål innen nettbeskyttelsesteknikk for mellom- og høyspenningskoblingsanlegg. FAME 3 utvider produktspekteret til testpluggsystemene fra Phoenix Contact og tar hensyn til kravene som stilles på det nord- og søramerikanske markedet. Den automatisk forankoblede trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede designen er spesielle egenskaper som gir høy sikkerhet ved målingen. Samtlige koblingstilstander er lett synlige. Testpluggen med patentert dreiehåndtak gir et pålitelig testforløp. Ved hjelp av serviceplugger foretar du koblingshandlinger enkeltvis. Systemet er utstyrt med bolttilkoblingsteknikk, som ofte er påkrevet. Med denne kobler du til ledere opptil 10 mm² med ring- og gaffelkabelsko med en delingsbredde på kun 8,2 mm. Testplugglisten monteres til automatikkskapveggen helt enkelt ved hjelp av det patenterte veggfestet. FAME-systemets modulære oppbygging har riktig antall poler for alle typer bruk. Testpluggsystemet kan konfigureres med det standardiserte tilbehøret til rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og gir dermed høy fleksibilitet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk