Til alle pressemeldinger

Kretskortpluggforbindere med krympetilkobling

17.06.2018

Kretskortpluggforbindere med krympetilkobling  

Kretskortpluggforbindere med krympetilkobling

De nye, kompakte pluggforbindere PTCM fra Phoenix Contact muliggjør for første gang krympekontakter innenfor produktserien PTSM.

Kretskortpluggforbinderne i vanlig bøssing- og invertert stiftutførelse er egnet for ledertverrsnitt fra 0,14 mm² til 0,75 mm². Den sikre forbindelsen med motstykket sørger bøssingpluggens festeflens for, den er festet på siden. De to- til åttepolede pluggforbinderne i delingsmål 2,5 mm er konstruert for strøm opptil 6 A og spenning opptil 160 V og er pluggkompatible med PTSM-artiklene med push-in-fjærkrafttilkobling. Den høye strømledeevnen og kompakte byggformen gjør pluggsystemet til en ideell løsning for effekttilførsel samt for Wire-to-Wire-løsninger.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00