Til alle pressemeldinger

Windows 10 til Panel-PC-er i serien Embeddedline

19.10.2016

Panel-PC Embeddedline  

Panel-PC-er i serien Embeddedline nå med Windows 10

Phoenix Contact utstyrer sine panel-PC-er i serien Embeddedline med det moderne operativsystemet Windows 10 Enterprise.

Som alternativ kan Windows Embedded Standard 7 benyttes. Hvis anvendelser ikke er frigitt for dette, kan standard operativsystem Windows 7 Professional benyttes. I tillegg utvider Phoenix Contact panel-PC-ene med analog-resistivt berøringsdisplay med ytterligere funksjoner: En ny Intel-Atom-E3845-Quad-Core-prosessor kan nå benyttes som ytelsessterk CPU på oppstartsområdet. En robust 2,5"-SSD med 240 GB gir tilstrekkelig plass til anvendelser med høye krav. I tillegg finnes også to galvanisk adskilte CAN-grensesnitt som opsjon. Hver gang plassen er begrenset er den meget lille enheten med displaystørrelse 5,7", som nå supplerer porteføljen med Embeddedline-PC-er, velegnet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00