Til alle pressemeldinger

Smal overspenningsavleder for DC-strømkilder

11.05.2016

Pluggbar overspenningsbeskyttelse for lineære DC-strømkilder  

Pluggbar overspenningsbeskyttelse for lineære DC-strømkilder

Med kun 12 millimeter pr. kanal benyttes de nye type 2-overspenningsavlederne VALVETRAB SEC-DC fra Phoenix Contact til å beskytte lineære likestrømskilder.

Takket være Safe Energy Control Technology (SEC) stiller disse produktene med både lang levetid og god yteevne. Den ytelsessterke skilleanordningen gir beskyttelse til alle vanlige applikasjoner med 120/220 V DC. Avlederens gode slukkeegenskaper muliggjør bruk uten sikring. Det lave beskyttelsesnivået gjør at ømfintlige, etterkoblede komponenter beskyttes pålitelig. Basiselement og plugg kan vris 180° mot hverandre. Det muliggjør tilkobling med kortere ledningslengder, og merkingen forblir lesbar. Den lett synlige statusindikatoren og den potensialfrie fjernmeldekontakten gir informasjon om produktets status til enhver tid. Med testapparatet CHECKMASTER 2 kan gjentagende kontroller av beskyttelsesutstyret foretas raskt og enkelt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00