Til alle pressemeldinger

Overspenningsbeskyttelse for to parallelle PV-strenger

05.08.2015

Basiselement for PV-avleder  

Basiselement for montering av beskyttelsesplugger for PV-anvendelser

Det nye basiselementet for overspenningsavledere er konstruert for isolerte og jordede likespenningssystemer opptil 1000 V DC.

Den beskytter to MPP-Tracker i en vekselretter via separate plussinnganger og en felles minusinngang samtidig. Det gir en plass- og kostnadsbesparende installering. Basiselementet utstyres med type 1/2- eller ren type -2-beskyttelsesplugger, avhengig av anvendelse. Takket være den modulære konstruksjonen trenger man ved planlegging av anlegget kun å ta hensyn til basiselementet. Tilhørende beskyttelsesplugger kan monteres i anlegget på et senere tidspunkt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00