Til alle pressemeldinger

Printmoduler for PROFINET

21.01.2018

Printmoduler for PROFINET  

Printmoduler for PROFINET

Phoenix Contact tilbyr nå de første printmodulene for dataoverføring med PROFINET-samsvar.

De henholdsvis firepolede printmodulene MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C og SPT 2,5 er spesielt konstruert for tilkobling av Twisted-Pair-ledere med tverrsnitt fra 0,14 mm²  til 4 mm². Lederen tilkobles ved hjelp av fjærkraft- (ZFKDS 1,5C), skru- (MKDS 1) eller push-in-fjærtilkobling (SPTAF 1 og SPT 2,5). Tilkoblingspunkter som er påført merking eller fargekodet gjør det enkelt å tilordne lederne. Alle utførelser imøtekommer kravene i PROFINET-direktivet, versjon 4.00, og er egnet for sikker dataoverføring i henhold til CAT5 (IEC 11801). De vinklede utførelsene i serien ZFKDS 1,5C samt de horisontale og vertikale printmodulene i serien SPT 2,5 er i tillegg godkjent for bruk i eksplosjonsbeskyttede områder etter IEC 60079-7. Printmodulene er PROFINET-kompatible og supplerer de eksisterende felt- og komponentforbinderne som M12 og RJ45 og gir effektive tilkoblingsløsninger for utstyr i prosessindustrien som for eksempel gjennomstrømningstransmittere.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk