Til alle pressemeldinger

Redundansmoduler med push-in-tilkobling

14.12.2016

Redundansmodul TRIO DIODE  

TRIO DIODE med push-in-tilkobling

Øk anleggets tilgjengelighet med de nye diodene i produktserien TRIO.

Ta i bruk modulen for å dekoble strømforsyninger eller for å øke ytelsen. Ved sikker dekobling med de nye diodene har kortslutninger på utgangen til en av strømforsyningene eller i strømforsyningens tilførselsledning ingen påvirkning på lasten. Diodemodulene sørger slik for økt tilgjengelighet i hjelpespenningsforsyningen. De er systemkompatible med strømforsyningene TRIO Power, og med push-in-tilkoblingsteknikken går oppkoblingen meget raskt og enkelt. Med et stort inngangsspenningsområde fra 10 V DC til 30 V DC, høy støt- og vibrasjonssikkerhet samt et temperaturområde fra -25 °C til +70 °C er de nye diodemodulene fleksible i bruk.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00