Til alle pressemeldinger

UL-godkjennelse for M12 effekt

05.08.2015

M12-effektkabler  

M12-effektkabler med UL- og CSA-godkjennelse

De prefabrikkerte M12-effektkablene med koding S & T mottok i april 2015 godkjennelsen UL 2237 og CSA C22.2 No. 182.3.

S-kodingen er spesifisert med 600 V / 12 A, og T-kodingen med 63 V / 12 A. De kan derfor brukes på det amerikanske markedet umiddelbart. 


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk