Til alle pressemeldinger

RJ45-kontaktinnsatser til kraftige pluggforbindere

21.06.2019

RJ45 D7 pluggforbindere  

Overføring av kompakte data med D7-hus

For sikker og kompakt integrering av RJ45-datakabler i dine Heavy-Duty-anvendelser tilbyr Phoenix Contact egnede kontaktinnsatser.

De nye RJ45-adapterne og -Gender-Changer åpner for dataoverføring i et plassbesparende D7-hus. Selv på begrenset plass overføres slik data opptil 10 Gbit/s pålitelig via PROFINET, Industrial Ethernet eller EtherCAT. Lederne tilkobles uten bruk av verktøy, med RJI-tilkobling. De kompakte og robuste pluggforbinderhusene i serien HEAVYCON STANDARD finnes i metall og kunststoff. De utmerker seg med beskyttelsesgrad i IP66/IP67. Metallhusene er fremstilt av korrosjonssikker trykkstøpt aluminium og er EMC ready. Kombinert med en EMC-kabelnippel avleder de elektromagnetiske forstyrrelser pålitelig.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00