Til alle pressemeldinger

Tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

27.04.2017

Tilkoblingsklare fordelerblokker PTFIX med push-in-tilkobling  

Tilkoblingsklare fordelerblokker PTFIX med push-in-tilkobling

De nye fordelerblokkene PTFIX fra Phoenix Contact kan benyttes umiddelbart uten manuell lasking og lar deg spare opptil 80 prosent tid.

Fordelerblokkene med 1,5 mm² og 2,5 mm² finnes i ulike poltall. Deletapsfri rekkeplassering og fleksibel utvidelse av potensialer med topolede standardlasker. Du kan velge melom fordelerblokker med monteringsskinne-, direkte- og klebemontering, og kan dermed sette opp alle applikasjoner på en absolutt fleksibel måte. Forbehandlede eller entrådede ledere kobles til tidsbesparende med innstikksteknikken push-in, uten at verktøy må benyttes. Grunnet tverrmonteringen på monteringsskinnen og den kompakte byggformen oppnår du en tidsbesparelse opptil 50 prosent. For å oppnå en entydig, enkel og sikker installering finnes fordeler- og innmatningsblokkene med 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter i 11 farger. Via merkingen på samtlige tilkoblingspunkter får du en oversiktlig kabling. PTFIX gir en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00