Til alle pressemeldinger

I/O-systemet Axioline for sikkerhetsapplikasjoner

05.05.2014

I/O-systemet Axioline F med PROFIsafe-moduler  

Med Axioline F er nå også sikkerhetsrettede applikasjoner mulig

Med PROFIsafe-modulene til I/O-systemet Axioline F kan nå også sikkerhetsapplikasjoner implementeres.

Basert på PROFINET og PROFIBUS kan disse modulene brukes til å innhente og sende ut sikkerhetsrelaterte signaler i automatikkskapet. Utstyret utmerker seg med forsinket utkobling som skåner materialet og som er uavhengig av bussfeil, takket være integrert stoppkategori 1. De kanalrelaterte diagnostikkmeldingene gir høy anleggstilgjengelighet. Uømfintligheten mot feil oppnås ved hjelp av tilpassede koblingsegenskaper ved kapasitiv og induktiv last. Den fullstendige integreringen i styringsprodusentens engineeringverktøy og den enkle, kanalrelaterte parametriseringen forkorter engineeringprosessen og sparer tid ved oppstart.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00