Til alle pressemeldinger

Solcellepluggforbindere med krympetilkobling

05.08.2015

Solcellepluggforbindere med krympetilkobling  

Solcellepluggforbindere med krympetilkobling

Phoenix Contact utvider sitt velkjente sortiment med solcellepluggforbindere med DC-pluggforbindere med krympetilkobling for maskinell montering.

To forskjellige størrelser på kontaktinnsatsene åpner for tilkobling av ledninger med tverrsnitt fra 2,5 mm² til 6 mm² (AWG 14-10). Takket være markedstilpassede priser samt en pluggkonstruksjon i henhold til markedets krav er pluggforbinderen med krympetilkobling egnet for bruk på PV-moduler. Spenning opptil 1500 V og strøm opptil maksimalt 40 A gir fremtidsrettet bruk på temperaturområder fra -40 til +90 °C. Pluggforbinderne oppfyller beskyttelsesgrad IP68 (24h / 2m) og er innsendt til sertifisering i henhold til UL 6703 og DIN EN 50521.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk