Til alle pressemeldinger

Nye Visu+ paneler for basisbruk

14.05.2018

Basic berøringspanel  

Basic berøringspanel

Phoenix Contact utvider porteføljen med visualiserings- og betjeningsenheter med en ny klasse.

Den nye HMI-utstyrsserien BTP 2000 kompletterer porteføljen med rimelige berøringspaneler for basisanvendelser. I forbindelse med prosjektering finnes Visu+ Express, et omfattende prosjekteringsprogam som er spesielt tilpasset HMI-enheter, og som er gratis. HMI-enheten finnes i displayvariantene 4, 7 og 10" og gir, takket være integrering av forskjellige drivere med serie- og Ethernet-basert kommunikasjon, høy fleksibilitet ved tilknytning til styresystemer.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk