Til alle pressemeldinger

Kraftig sikring av solcelleanlegg

21.06.2019

Overspenningsbeskyttelse til solcelleanlegg  

Overspenningsbeskyttelse for bruk opptil 1000 V DC

De nye kombiavlederne VALVETRAB MS type 1+2 finnes nå også med en 3+V-kobling. Med høy kortslutningssikkerhet og ytelsessterk beskyttelseskobling skaper de høy anleggstilgjengelighet i solcellesystemene.

Takket være de spenningsbegrensende varistorene kan du ta i bruk overspenningsbeskyttelsesutstyret i isolerte likespenningssystemer opptil 1000 V DC. Varistorene sikrer hver PV-ledning enkeltvis. Beskyttelsesutstyret supplerer den eksisterende VAL-MS produktserien med lyn- og overspenningsavledere med høy varig spenning, likespenning og høy avledningskapasitet. Beskyttelsesutstyret er pluggbart, noe som gjør at det helt enkelt kan skiftes ut ved service. I tillegg har pluggene en optisk-mekanisk statusindikator for funksjonsovervåking og om ønsket en potensialfri fjernmeldekontakt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00