Til alle pressemeldinger

Radiosignalsystem støtter kabelnettverk

12.09.2016

Flerpunktsmultiplekser  

Blandet drift på vilkårlige frekvensbånd

De nye kabelbaserte stasjonene Radioline RAD-RS485-IFS støttes nå også komplett i samtlige radiosignalmoduler Radioline.

Det gjelder for frekvensbåndet 2,4 GHz, som kan benyttes over hele verden, frekvensbåndet 868 MHz for Europa og for frekvensbåndet 900 MHz, som er vanlig i Nord-Amerika og Canada. Ved hjelp av en firmwareoppdatering av radiosignalhodemodulene kan blandede nettverk som består av radiosignalstasjoner og kabelbaserte stasjoner, bygges opp. Samtlige egenskaper som enkel tilordning av I/O-informasjon via riflehjul er tilgjengelige i hele nettverket. I tillegg til blandet drift med et radiosignalsystem kan kommunikasjonsmodulene RAD-RS485-IFS kjøres både som flerpunktsmultiplekser via en totrådet RS-485-forbindelse og Stand-Alone på en Modbus/RTU-master. På grunn av det galvaniske kanal-til-kanal-skillet og utvidede miljøbetingelser fra -40 °C til +70 °C er I/O-tilleggsmodulene egnet for robust bruk i 24/7-applikasjoner. I tillegg har Radioline-systemet en omfattende godkjennelsespakke med ATEX-, IECEx- og UL-godkjennelser.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00