Til alle pressemeldinger

Automatsikring innfrir NEC Class 2

23.06.2017

Automatsikringer CBMC, kan stilles inn mellom 1-4 A  

CBMC 1-4 A med NEC-Class-2-godkjennelse

De kompakte flerkanals elektroniske automatsikringene CBMC finnes nå med NEC-Class-2-godkjennelse i henhold til UL 1310.

Godkjennelsen muliggjør oppbygging av opptil fire strømkretser med begrenset ytelse på 100 VA. Hvis et anlegg eller en maskin selges på det amerikanske markedet, må det være bygget opp og godkjent i henhold til UL. På grunn av NEC-Class-2-godkjennelsen av automatsikringene kan forbrukere og ledninger uten UL-godkjennelse benyttes. Anlegget innfrir likevel kravene i henhold til UL.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00