Til alle pressemeldinger

Intelligent utvinning av grunnvann

22.03.2018

WellControl - intelligent utvinning av grunnvann  

WellControl - intelligent utvinning av grunnvann

WellControl er en ferdig tilpasset, konfigurerbar løsning som overtar samtlige nødvendige styre- og reguleringsoppgaver av grunnvannsbrønner.

Den styrte parametriseringen, helt uten programmering, gir enkel idriftsetting.

Tilknytning av feltutstyret følger via prosessbiblioteket Waterworx fra Phoenix Contact. Ved hjelp av forhåndsprogrammerte funksjonsblokker åpner dette for en effektiv Engineering av anleggene. Et omfattende konsept for overspenningsbeskyttelse og spenningsforsyningen sørger for nødvendig forsyningssikkerhet og servicetiltak som kan planlegges. Fordi vannverk har desentrale konstruksjoner, er tilknytning til et kontrollrom helt uunnværlig. Med den praktiske bruken av den standardiserte fjernstyreprotokollen IEC 60870-5-104 kan løsningen helt enkelt tilkobles kontrollrommet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk