Til alle pressemeldinger

Universelle releer med bipolaritet

04.04.2016

Universelt relé  

Universelle industrireleer med bipolaritet

Produktporteføljen med industrirelesystemer fra Phoenix Contact suppleres nå med nye releer med bipolaritet.

De er blant annet egnet for minuskoblende anvendelser. Utover dette kan de benyttes universelt og kompatibelt med relesoklene i releserien RIFLINE complete og standardserien PR. Enkeltreleene finnes i forskjellige utførelser med to- eller firevekselkontakter. De er forskjellige med hensyn til inngangsspenning, grensestrøm og omgivelsestemperatur og er meget kostnadsgunstige ettersom de ikke har en indikator- eller inngangskrets. Som kontaktmaterial benyttes sølv-nikkel, som i tillegg til en høy brannfasthet viser kun minimale tendenser til klebing. Den mekaniske koblingsposisjonsindikatoren viser brukeren koblingstilstandene raskt. For å oppnå funksjonelle utvidelser med lysdioder eller inngangskretser finnes det pluggmoduler.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk