Til alle pressemeldinger

Smal overspenningsbeskyttelse til I/O-er og kontrollere

24.10.2018

Potensialfordeling med overspenningsbeskyttelse  

Potensialfordeling med overspenningsbeskyttelse

TERMITRAB complete type 3 er det smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyret for 24 V strømforsyninger.

Du kan blant annet sette opp potensialforelinger fra rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete og automatsikringer PTCB. I forbindelse med overspenningsbeskyttelse bruker du beskyttelsesutstyr i samme profil fra serien TERMITRAB complete. På grunn av diodeteknologien som benyttes, drar du her nytte av særdeles god beskyttelse av den ømfintlige elektronikken din. TERMITRAB complete type 3 har pluggbar konstruksjon. Ved en eventuel overbelastning skifter du bare ut beskyttelsespluggen, enkelt og uten inngrep i installeringen. Overspenningsbeskyttelsesutstyret TTC-6P-T3-24DC finnes med både push-in-tilkoblingsteknikk og med skrutilkobling.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00