Til alle pressemeldinger

Nye relemoduler for potensielt eksplosive områder

05.08.2015

Meget kompakte relemoduler PLC-INTERFACE for Ex-områder  

PLC-INTERFACE har nå også varianter for Ex-områder

I produktserien med meget kompakte relemoduler PLC-INTERFACE finnes det nå også varianter for bruk på potensielt eksplosive områder.

Potensielt eksplosive områder i industrien stiller høye krav til koblingskomponentenes pålitelighet og sikkerhet. De nye relemodulene imøtekommer derfor lovbestemmelser og godkjennelser i henhold til Class 1, Division 2. I tillegg er ytterligere varianter i samsvar med ATEX-direktivet. Relemodulene har RTIII-tette releer og sikkert skille i henhold til DIN EN 50178 mellom spole og kontakt. De finnes med skru- og fjærkrafttilkoblingsteknikk og sparer plass i automatikkskapet. Potensialfordelingen foretas med lasker som føres inn i releenes laskebrønn. I tillegg kan modulenes kablingsarbeid reduseres ytterligere ved å foreta tilkobling til systemkablingen via adapter.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk