Øk anleggets tilgjengelighet med de aktive redundansmodulene i strømforsyningsserien QUINT.
Ta i bruk de nye modulene SINGLE ORING i forbindelse med dekobling, og legg ledningen separat frem til lasten. Kombinert med den nye strømforsyningen QUINT POWER overvåkes det redundante systemet konsekvent. Med den forebyggende funksjonsovervåkingen informerer redundansmodulen deg om strømforsyningenes utgangsspenning, defekter i kablingen og dekoblingsstrekningen samt om aktuell laststrøm. Dermed oppdages kritiske driftstilstander på et tidlig tidspunkt. Ved å benytte modulene SINGLE ORING og med den aktive dekoblingen med MOSFET sparer du opptil 70 % energi. Med 40 A er modulene egnet for likespenning fra 12 til 24 V. De har en smal byggform på kun 32 mm og er egnet for monteringsskinner. Det store temperaturområdet fra -40 til +70 °C gjør dem egnet for industrien. Redundansmodulen med beskyttelseslakk (plussvariant) sørger utover dette for optimal anleggstilgjengelighet ved ekstreme miljøbetingelser som støv, tilsmussing, korrosiv gass og 100 % luftfuktighet Grunnet OVP (Over Voltage Protection) begrenses overspenning til 30 V DC, og etterlagrede forbrukere beskyttes mot overspenning.
"$pageName" på