Robusthet er et helt elementært krav til nettverkene i energianlegg.
Som en viktig del av dagens energiforsyning spiller solenergianlegg en stadig større rolle med hensyn til energinettets stabilitet. Anleggssvikt, og derav resulterende strømbrudd, kan få alvorlige konsekvenser. Derfor må komponenter som benyttes i slike energianleggsnettverk takle ekstremt harde elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske forhold i omgivelsene. I del 3 i den internasjonale standarden IEC 61850 defineres, i tillegg til en spesifikk protokoll- og dataspesifikasjon, også disse spesielle kravene til nettverks- og automatiseringsprodukter. Phoenix Contact har dermed ytterst robuste nettverksinfrastruktur- og I/O-komponenter for bruk i energianlegg. Kravene i IEC 61850-3 og i IEEE 1613 har blitt testet og sertifisert av det uavhengige laboratorieinstituttet KEMA. Porteføljen omfatter både Managed Switches og Unmanaged Switches, medieomformere og redundansmoduler for behovstilpasset oppbygging av nettverk i energianlegg.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på