Til alle pressemeldinger

Monteringsskinneadapter for kompakt dataoverføring

21.10.2018

Monteringsskinneadapter for kompakt dataoverføring  

Monteringsskinneadapter for kompakt dataoverføring

De universelle monteringsskinneadapterne fra Phoenix Contact gir optimal fleksibilitet selv der plassen er meget begrenset.

Det udelte huset sneppes raskt og enkelt på monteringsskinnen. For dataoverføring med kobber- og fiberoptiske kabler finnes det utførelser med RJ45-, SC-Simplex-, LC-Duplex- og MTP-tilkoblinger. På 18 mm bredde gir monteringsskinneadapterne plass til henholdsvis én tilkoblingsmodul, en skjermtilkobling (tilvalg), en sikringspåbyggingsramme til RJ45-modulen (Layer-1-Security) samt til en klemmemerking for merking av tilkoblingsmodulen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00