Til alle pressemeldinger

Nye basislister for ME-IO-hus

20.05.2018

Nye basislister for ME-IO-hus  

Nye basislister for ME-IO-hus

Phoenix Contact utvider tilkoblingsteknikksortimentet for elektronikkhus i serien ME-IO:

De nye THR-loddbare kretskortbasislistene i høytemperaturkunststoff LCP er spesielt egnet for integrering i SMT-prosessen. Basislistene i delingsmålene 3,45 mm og 5,0 mm har henholdsvis to eller tre innstikksplasser for kretskortpluggforbindere i delingsmålene 1,5 mm og 2,5 mm. Dermed finnes det nå for fire- og sekspolede plugger fullt utstyrte basislister for Reflow-lodding samt fullt og delvis utstyrte utførelser for bølgelodding. De nye kretskortbasislistene er egnet for strøm opptil 8 A og spenning opptil 320 V.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00