Til alle pressemeldinger

Printmoduler i samme byggstørrelse med forskjellig tilkoblingsteknikk

15.04.2018

Printmoduler med samme profil med skru- eller push-in-fjærtilkobling  

Printmoduler med samme profil med skru- eller push-in-fjærtilkobling

Med printmoduler TDPT med samme profil utvikler du markedsspesifikt utstyr i enhetlig design.

Fordi byggstørrelsen er identisk, kan du velge mellom skru- og push-in-fjærtilkobling – og beholde kretskort- og utstyrsdesign. Printmodulene er tilgjengelig i delingsmålene 5,08 mm, 6,35 mm og 10,16 mm, og er egnet for ledertverrsnitt fra 0,2 mm² til 16 mm². Avhengig av delingsmål og tilkoblingstverrsnitt kan printmodulene overføre strøm opptil 76 A og spenning opptil 1000 V. Samtlige utførelser har utvidet berøringsbeskyttelse i henhold til IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00