Til alle pressemeldinger

Enkel ettermontering av strømmåleteknikk

05.05.2014

Strømtransformatorer for ettermontering PACT RCP  

Rask installering på minimal plass: Strømtransformatorer PACT RCP

Strømtransformatorene PACT RCP for ettermontering fra Phoenix Contact er et tids- og plassbesparende alternativ til strømtransformatorer med delt kjerne.

Installeringen går raskt, uten at anleggsdeler må demonteres, noe som også reduserer dyr stillstand til et absolutt minimum. Målesystemet består av en Rogowski-spole og en etterkoblet måleomformer. Den fleksible målespolen kan helt enkelt legges rundt lederen også på steder der plassen er begrenset. I motsetning til strømtransformatorer med delt kjerne er spolelegemets størrelse og vekt uavhengig av strømstyrken. Med kun en spoletype registrerer du vekselstrøm opptil 4000 A. Farlig spenning som kunne ha ødelagt transformatoren eller utgjøre en fare for mennesker, kan ikke oppstå. Måleomformeren former utgangssignalet til Rogowski-spolen til en typisk sekundærstrøm, slike som finnes i standard strømtransformatorer. Signalet sendes ut fasenøyaktig på et frekvensområde fra 10 til 5000 Hz.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00