Til alle pressemeldinger

Konfeksjonerte M8-datakabler med D-koding

04.12.2018

Dataoverføring med Ethernet og PROFINET  

M8-datakabling

Med de nye M8-pluggforbinderne forsyner du, takket være de kompakte målene, selv de minste enheter med Ethernet og PROFINET.

Pålitelig dataoverføring gjennom de symmetrisk plasserte kontaktene i D-kodingen. Sammenlignet med M12-pluggforbinderne er monteringsplassen opptil 30 % mindre. Med Power-over-Ethernet forsyner du feltutstyr samtidig med data og energi, og sparer dermed ytterligere plass. En spesiell 360°-skjerming for optimal elektromagnetisk kompatibilitet og robust, vibrasjonsbestandig skjermtilkobling.

De konfeksjonerte M8-pluggforbinderne med D-koding for 100 mbps CAT5, er velegnet. De er PoE-egnet opptil 4 A ved maksimalt 60 V. Det finnes varianter med spesielt materialvalg for jernbaneformål.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk