Til alle pressemeldinger

Flerpunkts-multiplekser for prosessbruk

31.08.2015

Flerpunkts-multiplekser for RS-485-bussystemer  

Enkel I/O-mapping via riflehjul i RS-485-bussystemer

Sammen med I/O-modulene i radiosignalsystemet Radioline gir den nye RS-485-busskobleren fra Phoenix Contact et multipleksersystem spesielt for prosessbruk.

På samme måte som ved radiosignalsystemet Radioline, foregår adresseringen av hodemodulene og den enkle I/O-mappingen av tilleggsmodulene både raskt og ukomplisert ved hjelp av riflehjul på forsiden. Dermed kan I/O-signaler fordeles i et RS-485-system uten programmering og programvarekonfigureringer. I tillegg til drift via en totrådet RS-485-bussledning med opptil 99 stasjoner kan de nye RS-485-stasjonene også supplere radiosignalsystemet Radioline, noe som åpner for I/O-mapping på tvers av medier. Som alternativ kan stasjonene i Stand-Alone-modus kjøres på en Modbus/RTU-master og dermed tilkobles en kontroller direkte. For robust bruk i kontinuerlig drift i industrien imponerer I/O-tilleggsmodulene fra produktserien Radioline med galvanisk kanal-til-kanal-skille og utvidede miljøbetingelser fra -40 til +70 °C. I tillegg har systemet en omfattende godkjennelsespakke med ATEX-, IECEx- og UL-godkjennelser.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00