De velkjente grensesnittomformerne og -repeaterne i serien PSM-ME finnes nå med utvidet temperaturområde fra -40 til +70 °C.
De protokolltransparente omformerne omformer det ytelsessvake RS-232-grensesnittet til et RS-422/485-grensesnitt. Det åpner for støysikre overføringer opptil 1200 m. For å øke ytelseskapasiteten til bussystemer gir RS-485-repeaterne en signalforsterkning og potensialsegmentering for større overføringsrekkevidder og økt pålitelighet. Med enhetene kan dermed forskjellige systemer sammenkobles, samtidig som velkjent periferi benyttes. Det galvaniske skillet beskytter komponentene mot farlig utjevningsstrøm.
"$pageName" på