Til alle pressemeldinger

Nye kretskortpluggforbindere i miniatyrformat

16.06.2016

Miniatyr-kretskortpluggforbinder med festelasker på siden  

Stabilt feste: Kretskortpluggforbindere i serien PTSM

Phoenix Contact utvider sin produktserie PTSM for LED-anvendelser.

De nye kretskortpluggforbinderne PTSM 0,5/.. PL har festelasker på siden og gir dermed stabilt feste med motstykket. I kombinasjon med de nye, inverterte kretskortpluggforbinderne i samme serie er miniatyrpluggforbinderne spesielt godt egnet som kompakte løsninger for wire-to-wire-forbindelser. De hvite pluggforbinderne har delingsmål 2,5 mm. De er egnet for strøm opptil 6 A og spenning opptil 320 V. Takket være en praktisk push-in-tilkobling kan ledere med tverrsnitt fra 0,14 mm² til 0,75 mm² tilkobles raskt og pålitelig. Med sin flate og lille byggform er hele produktserien PTSM spesielt godt egnet for LED-anvendelser. Sortimentet omfatter kretskortpluggforbindere og -klemmer samt board-to-board- og wire-to-wire-forbindere. For forskjellige bruksområder finnes det utførelser i svart og hvitt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00