Til alle pressemeldinger

M12-rundpluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling

21.01.2018

M12-rundpluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling  

M12-rundpluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling

Phoenix Contact har nå de aller første Push-Pull-rundpluggforbinderne med pluggkompatibel Push-Pull-hurtigkobling på tvers av produsenter i sitt sortiment.

M12-bøssingpluggforbinderne for direkte kretskorttilkobling finnes som udelte varianter for bølgelodding (A- eller D-kodet), som todelte varianter for Reflow-lodding (A-, D- eller X-kodet) samt som trådutførelser (A- eller D-kodet). På feltsiden suppleres sortimentet med passende konfeksjonerbare pluggforbindere i rett eller vinklet byggform: Pluggforbinderne sneppes på raskt og sikkert med et klikk ved hjelp av Push-Pull-hurtigkobling. Pluggforbinderen springer tilbake dersom den ikke snepper korrekt på plass. Pluggkompatibiliteten gir optimal tilgjengelighet over hele verden og muliggjør enkel utvidelse av eksisterende kablingskonsepter. 360°-skjermtilkoblingen sørger for feilfri overføring også ved ekstreme mekaniske belastninger som støt eller vibrasjoner. Dermed er rundpluggforbinderne spesielt godt egnet for bruk innen jernbaneindustrien.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00