Til alle pressemeldinger

Kraftige pluggforbindere i ny, kompakt byggform

21.11.2019

Kompakte kraftige pluggforbindere i kunststoff og metall  

Kompakte kraftige pluggforbindere HEAVYCON COM

For pålitelig tilkobling av motorer og frekvensomformere eller enkel kabling av desentrale påbygg innen automatiseringsteknikk, Phoenix Contact tilbyr firkantede industripluggforbindere i kompakt byggform.

De nye husene HEAVYCON COM finnes i metall- og kunststoffvarianter. Metallhusene er EMC ready takket være ledende overflater og pakninger og sørger dermed for pålitelig beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Trykkstøpt aluminium i høy kvalitet og høye beskyttelsesklasser gir i tillegg meget god korrosjonssikkerhet. Egnede kontaktinnsatser kan også bestilles.

Innsatsene med fast antall poler finnes med push-in- og med krympetilkobling for overføring av signaler og effekt. Det nye jordingskonseptet med forankoblet PE-tilkobling utenfor kontaktinnsatsen sørger for bedre sikkerhet. Innsatsene HEAVYCON compact kan nå for første gang kodes, og gir slik sikker drift av anlegg med flere plugger.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00