Til alle pressemeldinger

Vertikal push-in-tilkobling for begrensede plassforhold

15.04.2019

PTV rekkeklemmer  

Push-in-rekkeklemmer med ledertilkobling på siden

Kun hos Phoenix Contact har rekkeklemmeserien PTV ledertilkobling på siden. Ved begrensede plassforhold sørger denne for en mer oversiktlig kabling uten bøyeradier.

Leder- og tilkoblingsmerkingen er lettere gjenkjennelig. I denne serien tilbyr Phoenix Contact gjennomgangs-, treleder- og firelederklemmer. Du kan foreta lasking og utføre kontroller på alle klemmer. Det finnes også skille- og knivskillerekkeklemmer. Samtlige klemmer finnes med et tverrsnitt på 4 mm². På grunn av push-in-innstikksteknikken, der verktøy ikke er nødvendig, utgjør PTV-rekkeklemmene en tidsbesparende ledertilkobling. Tilkoblingsprinsipp og lederføring er selvforklarende. Reduser logistikkostnadene ved å bruke CLIPLINE complete standardtilbehør.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk