De nye variantene i serien TRIO POWER fra Phoenix Contact sørger for en pålitelig forsyning av samtlige forbrukere også ved vanskelige omgivelsesforhold.
På samme måte som forgjengeren er den nye 40 A enheten meget robust både elektrisk og mekanisk. Høy anleggstilgjengelighet har topprioritet for alle maskiner og anlegg. Strømforsyningen TRIO POWER tilbyr dynamisk Boost, som med 60 A og dermed 150 % av nominell strøm i fem sekunder starter også vanskelig last. Den robuste designen med høy spenningssikkerhet, MTBF-verdier (Mean Time Between Failure) på over en million timer samt aktiv funksjonsovervåking med DC-OK-LED og potensialfri signalkontakt sørger for sikker forsyning av alle tilkoblede 24 V DC-forbrukere. Den verktøyløse kablingen med tilkoblingen push-in sparer tid ved installeringen. Med en byggbredde på 110 mm sørger den trefasede 40 A enheten for plass i automatikkskapet. Det store temperaturområdet fra -25 °C til 70 °C sørger for fleksible bruksmuligheter. Både det store inngangsspenningsområdet fra 320 til 575 V AC og den omfattende godkjennelsespakken åpner for bruk over hele verden.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på