Til alle pressemeldinger

Ny AC-strømforsyning med integrert energiakkumulator

19.10.2016

Avbruddsfri strømforsyning TRIO AC-UPS  

Nye TRIO AC-UPS med integrert VRLA-energiakkumulator

De nye avbruddsfrie strømforsyningene (UPS) i produktserien Trio for monteringsskinnen fra Phoenix Contact forsyner AC-last pålitelig med opptil 750 VA / 600 W.

Strømforsyningen finnes for anvendelser med 230 V AC og 120 V AC. Med det integrerte USB-grensesnittet kan overordnede enheter tilkobles denne. Som eksempel kan tilkoblede industri-PC-er stenges ned. Friksjonsfri overgang grunnet ren sinuskurve på utgangen, ettersom sinus generert i batteridrift er synkron med tidligere forsyningsnett.

UPS-modulen og energiakkumulatoren er plassbesparende forent i ett hus, noe som gjør strømforsyningen meget plassbesparende. Lange bufringstider takket være integrert VRLA-energiakkumulator, som til enhver tid kan utvides med en ytterligere energiakkumulator. Forsyning av last fra energiakkumulatoren er også mulig uten inngangsnett. For signalisering og funksjonsovervåking finnes det LED-statusvisninger samt aktive 24 V DC-koblingsutganger for videreføring til et overordnet styresystem.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon