Til alle pressemeldinger

DC-ladekontroller for moderne hurtigladestasjoner

13.03.2019

DC-ladekontroller EV Charge Control Professional  

DC-ladekontrolleren EVCC Professional er løsningen for moderne hurtigladestasjoner

EV Charge Control Professional er vår kraftige styreløsning for hurtigladestasjoner i offentlige sektorer og sektorer i næringsøyemed som for eksempel stasjoner for lading av strøm langs motorveier.

Ved hjelp av kontrolleren kan du drifte to uavhengige ladepunkter: Ett for rask DC-lading etter DIN SPEC 70121 samt ett ytterligere for konvensjonell AC-lading etter IEC 61851-1. Den overtar alle styre- og kommunikasjonsoppgaver innenfor ladestasjonen samt visualiseringen på operatørpanelet. Et CHAdeMO-grensesnitt kan i tillegg implementeres via programvaremoduler.

Med Ethernet-, RS-232-, RS-485- og CAN-Bus-grensesnitt kan du kombinere alle nødvendige komponenter i ladestasjonen meget fleksibelt til et komplett system. Til slutt kan du implementere ladestasjonen i ladeanlegget, bygnings- eller energistyresystemet. Via den programmerbare PT1000-inngangen kan kontrolleren overvåke temperaturen på ladepluggens effektkontakter permanent. Avhengig av programmeringen kan man ved overoppheting koble ut ladeprosedyren eller redusere ladeeffekten. Det integrerte 3G-mobilradiomodemet åpner i tillegg for en praktisk fjerntilgang. Ved hjelp av de pluggbare push-in-tilkoblingsklemmene installerer du kontrolleren tidsbesparende og uten bruk av verktøy.

Via programmet PC Worx kan du programmere kontrolleren individuelt etter egne preferanser i henhold til den internasjonale standarden IEC 61131. I den sammenheng kan du bruke de henholdsvis 16 digitale inn- og utgangene. Kontrolleren kan dermed benyttes til forskjellige krav og systemarkitekturer. Engineeringarbeidet reduserer du ved å ta i bruk ferdige funksjonsblokker for kjøretøykommunikasjonen ved programmeringen, som gjengir komplette ladeforløp. Lisensen for disse blokkene får du separat på et SD-kort, som du også kan bruke som program- og konfigurasjonsminne i ladekontrolleren.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00