Til alle pressemeldinger

Nye rundpluggforbindere for røffe omgivelser

22.05.2019

Rundpluggforbindere i serien PRC  

Rundpluggforbindere i serien PRC

Phoenix Contact supplerer sitt produktsortiment med IP-beskyttede rundpluggforbindere i serien PRC.

Inverterte kabelforbindere og koblinger er løsningen for pålitelige kabel-til-kabel-forbindelser i bygninger, innen industrien og generelt ved utendørs bruk. Modulære basishus og kontaktinnsatser åpner også for første gang for vinklede lederutganger. Husene finnes i forskjellige utførelser for utgangsvinkler 0°, 45° og 90°, og kan, avhengig av applikasjon, påmonteres kontaktinnsatser for bøssing- eller stiftkontakter. De inverterte pluggforbinderne og kontaktinnsatsene finnes med tre og fem poler, og gir høy beskyttelsesgrad, opptil IP69K. Rundpluggforbinderne er konstruert for strøm opptil 35 A og spenning opptil 690 V AC (III/2) og er opptil 75 % mer kompakte enn vanlige industripluggforbindere. Optimal for innen- og utendørs bruk takket være materialer som tåler vær og vind.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00