Til alle pressemeldinger

Kompakte skjøtebokser for fremtidssikker dataoverføring

19.08.2018

Kompakte skjøtebokser for fremtidssikker dataoverføring  

Kompakte skjøtebokser for fremtidssikker dataoverføring

Nye skjøtebokser supplerer det fiberoptiske sortimentet til Phoenix Contact. Skjøteboksene i serien FDX 20 står for pålitelig, langsiktig dataoverføring i sanntid.

Med sin kompakte og enhetlige design har skjøteboksene et stort innvendig rom for sikker tilkobling av optiske fibre. De finnes i tilkoblingsvariantene med 6 x ST-Duplex-, 6 x SC-Duplex-, 6 x E-2000®- (LSH) og 12 x LC-Duplex-tilkoblinger. Den patenterte oppbevaringsplassen for fiberhaler inne i utstyret åpner for praktisk skjøting av de optiske fibrene og gir minimale og likevel sikre bøyeradier. Den skjøteklare prefabrikkeringen reduserer monteringstiden betraktelig, og på grunn av den lett forståelige betjeningen i front og den konsekvente produktdesignen gir skjøteboksene bedre oversikt i automatikkskapet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00